Piastra di montaggio, CBPZ
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di montaggio, CBPZ
La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassa, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Piastra di montaggio standard per la sezione di base dell'MPC(S).
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 Piastra con accessori per il montaggio.
Specifiche
Materiale
Acciaio zincato
Finitura
Placcato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.