Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE
Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE
Il contenitore per pannello operatore in lamiera verniciata OICE, presenta una foratura idonea al fissaggio di un braccio oscillante, oltre ad una piastra anteriore rimovibile con grado di protezione IP 55. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile, ma saranno anche facilmente accessibili attraverso una porta posteriore. Le maniglie laterali sulla custodia consentono un facile spostamento del contenitore nella posizione di lavoro.
Standard industriali
CE UKCA
GOST
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Materiale: Corpo e porta in lamiera di acciaio da 1.2 mm, coperchio frontale in alluminio, e maniglie in plastica.
- Corpo: Piegato e saldato, con apertura massima. La parte anteriore dotata di un pannello frontale in alluminio. Impugnature di movimentazione montate davanti, bordo sinistro e destro.
- Porta posteriore: Montata esternamente con apertura a 130°. Cerniere a scomparsa removibili mediante perno prigioniero. Le cerniere possono essere montate per consentire l'apertura a destra o a sinistra. I profili porta MMDP sono disponibili come accessori.
- Serratura: Personalizzati con doppia impugnatura per una facile apertura della porta. Inserto a doppia aletta da 3 mm e movimento a 90°. Altri inserti e serrature sono disponibili come accessori.
- Protezione: IP 55 | IK 10.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato. Profilo inferiore superiore RAL7016.
- Fornitura: Contenitore con pannello frontale in alluminio, porta posteriore, chiave in plastica a doppia aletta 3 mm, e accessori di montaggio.
Specifiche
Materiale
Alluminio; Alluminio
Colore
Grigio chiaro
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.