Parapioggia, ARF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Parapioggia, ARF
Un tetto parapioggia in lamiera d'acciaio fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Da inserire come protezione esterna su armadi singoli. La tettoia è leggermente inclinata. É richiesta una lavorazione meccanica.Aumenta le dimensioni della cassa di 60 mm in altezza, 20 mm in profondità e 20 mm in larghezza.
- Materiale: Lamiera di acciaio da 1.5 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 tetto parapioggia con accessori di montaggio.
- Ulteriori informazioni: Per l'esposizione a livelli elevati di radiazioni UV, l'ARF deve essere ordinato con un rivestimento di vernice in poliestere al 100%. Per gli ambienti umidi, si consiglia un ulteriore rivestimento con primer anticorrosione. La resistenza alla corrosione deve essere presa in considerazione per le applicazioni per esterni o interni. L'ARF non è compatibile con le cerniere a 180º MMH.
Specifiche
Spessore
1.5mm
Spessore
16ga
Colore
Grigio chiaro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.