Paraluce, MSST
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Paraluce, MSST
Un tetto parapioggia in acciaio inossidabile fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Da montare come protezione aggiuntiva su armadi in acciaio inossidabile. Il tetto è leggermente inclinato ed è dotato di una striscia antigocciolamento.
- Materiale: Acciaio inossidabile 1,5 mm AISI 304 / AISI 316L.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
Specifiche
Spessore
0.06in
Spessore
1.5mm
Finitura
Spazzolato
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.