Pannello in acciaio inox, MPPS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello in acciaio inox, MPPS
Un pannello in acciaio inossidabile per una consolle in lamiera d'acciaio è un'alternativa economica a una consolle in acciaio inossidabile completa in determinati ambienti. Ad esempio, un pannello in lamiera d'acciaio si deteriorerebbe rapidamente se gli operatori fossero esposti ad agenti chimici e li trasferissero sulla consolle durante gli interventi e la manutenzione.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per la sostituzione di pannelli standard su sezioni superiori MPC(S) dove è necessaria inalterabilità o resistenza alla corrosione.
- Materiale: Acciaio inoxpre-satinato AISI 304 da 2 mm.
- Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.
Specifiche
Spessore
0.08in
Spessore
2mm
Finitura
Spazzolato
Materiale
Acciaio inossidabile 304
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.