Giunto a gomito a flangia 180-Max Syspend
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Giunto a gomito a flangia 180-Max Syspend
Syspend 180-Max Flange Elbow Coupling attaches directly to the enclosure for applications where a vertical tube is not required. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The flange elbow coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Coupling can rotate 300 degrees with stop
- Gasket, set screws, and mounting hardware are included
- White aluminum cable access cap is included
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifiche
Materiale
Alluminio
Finitura
Verniciato a polvere
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.