Profili di montaggio verticale, AVB
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Profili di montaggio verticale, AVB
Questi profili di montaggio forniscono ulteriori possibilità di montaggio, aumentando la flessibilità per il montaggio di accessori e componenti elettrici.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per il montaggio di telai girevoli a tutta altezza e parziale. Il SFBP è montato direttamente al AVB. Dotato di fori passo 25 mm. Per altre tipologie di montaggio possono essere utilizzati dadi a gabbia CNM. Montato su fori delle cerniere del telaio frontale della carpenteria. Nel caso di carpenterie in acciaio inox è richiesta una lavorazione.
- Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 1 paio con accessori di montaggio.
Specifiche
Spessore
2mm
Spessore
14ga
Finitura
Zincato
Materiale
Lamiera d'acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.