Accoppiatore di posizione P14 per applicazioni criogeniche
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Accoppiatore di posizione P14 per applicazioni criogeniche
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Specifiche
Finitura
Semplice
Materiale
Acciaio inossidabile 431 (EN 1.4057)
Progettato per soddisfare
ACI 318 Tipo 1 (125% di resa specificata);ACI 318 tipo 2 (trazione specificata);AS3600;BS EN 1992-1-1;DIN EN 1992-1-1;EN 14620-3;Eurocodice 2
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.