Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH3227.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

510 nVent CADDY EZ Riser buis klem, Staal, El.Verz., 8" Buis, 200 DN, 219 mm dia.

Catalogusnr# 5100800EG

De 510 nVent CADDY EZ Riser is een snelsluitende buisklem, ideaal voor het ondersteunen van verticale stalen buizen waar ruimte beschikbaar is. Deze kant-en-klare oplossing heeft sleufgaten om de montage te vereenvoudigen en losse bevestigingsmiddelen te voorkomen. Dankzij het ontwerp met getande flenskop kunnen installateurs de EZ Riser eenvoudig met slechts één gereedschap monteren.

Lees meer Minder lezen
  • UL
  • cUL
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop