Zware buis klem DIN 3567, Staal, Therm.Verz., 88,9mm dia., 3" buis klem, 80 DN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zware buis klem DIN 3567, Staal, Therm.Verz., 88,9mm dia., 3" buis klem, 80 DN
Catalogusnr# DIN089HD
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Voor hoog statische behoeften in industriële constructie
- Geschikt voor vaste toepassingen
- Kan op T-profiel worden gelast om een schuifelement te vormen
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.