Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 12-17 mm, 1/4" buis, M8/M10, Geomet
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 12-17 mm, 1/4" buis, M8/M10, Geomet
Catalogusnr# HDI008G
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Hoeknaadverbindingsmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels
- Gemakkelijk te openen flens voor buisdiameters kleiner dan 4 inch
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
Specificaties
Productkenmerken
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.