nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 73–83 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Macrofix M8/M10 zonder inlage, Roestvrij staal, 73–83 mm dia., 2 1/2" Buis, 65 DN
Catalogusnr# MFN083S6
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Een kunststof ring houd de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.