nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 123–133 mm dia., M8, M10 aansl.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent CADDY Macrofix Plus, zonder inlage, 123–133 mm dia., M8, M10 aansl.
Catalogusnr# MFZ133
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- De grotere openingshoek draagt er zorg voor dat er voldoende ruimte is om alle buizen van standaardafmeting te monteren
- Het snelsluitsysteem voorkomt dat de hanger per ongeluk opengaat wanneer de buis verschuifd of wordt bijgested
- Snelsluitsysteem eenvoudig te bedienen met een enkele hand
- De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid
- De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid
- De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.