PX Zware buisklem met uitwendige schroefdraad, RVS 316, EPDM-SBR, 158–164 mm dia.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PX Zware buisklem met uitwendige schroefdraad, RVS 316, EPDM-SBR, 158–164 mm dia.
Catalogusnr# PXI164S6
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Inclusief mannelijke/vrouwelijke combinatiemoer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.