nVent CADDY Cat HP Combinaties
nVent CADDY Cat HP Combinaties zijn de snelheidskampioenen uit de nVent CADDY Cat HP familie en brengen een aangepaste J-haak oplossing voor datakabels met hoge doorvoersnelheid met een hamerslag. De combinaties kunnen recht uit de verpakking op eenderwelke struktuur bevestigd worden. nVent CADDY Cat HP Combinaties zijn ideaal bij nieuwbouw of wanneer installaties heel snel moeten gebeuren.
Kenmerken
- Biedt een optimale ondersteuning voor gegevenskabelsmet een hoge doorvoersnelheid, tot en met Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 en glasvezelkabel
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- Beschikbaar in een verscheidenheid aan bevestigingsmethoden, waaronder balkflenzen, Purlin profiel, stang of draad, T-plafond profiel en andere gangbare montageconfiguraties
- Biedt vergeleken met de meeste andere onderbroken kabeldraagsystemen een superieure vulcapaciteit en belasting
- Voldoet aan ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 en ANSI®/TIA 569
- Voldoet aan EN 50174-2
No products