CADDY MACROFIX type PLUS
Producten | 2 resultaten (36 artikelen)

nVent CADDY Macrofix Plus geïsoleerd
Snel te monteren 2-schroefs buisklem met combimoer en EPDM rubberen isolatie, voor gebruik met niet geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 11–15 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 15–19 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 19–25 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 25–31 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 31–37 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 37–44 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 45–51 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 50–58 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 58–68 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 68–78 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 78–88 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 88–98 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 98–108 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 108–118 mm buitendiameter, M8, M10, stang
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 118–128 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 128–138 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 138–148 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 150–160 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 160–170 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 190–200 mm dia., M8, M10 aansl.
nVent CADDY Macrofix Plus, met inlage, 205–215 mm dia., M8, M10 aansl.

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi met combinatiemoer
Snel te monteren 2-schroefs buisbeugel met combimoer met schroefdraad en EPDM-rubberen isolatie, voor gebruik met niet-geïsoleerde metalen buis.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 25–31 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 31–37 mm dia.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 37–44 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 50–58 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 58–68 mm dia.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 78–88 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 88–98 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10,1/2" staaf, 108 - 18mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10,1/2" aansl., 128-138mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10,1/2" staaf, b.diam. 138 - 148 mm
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10,1/2" staaf, 150-160 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10,1/2" staaf, 160-170 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10,1/2" staaf, 190-200 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. comb.mr, M8, M10, 1/2" aansl., 45–51 mm diam.
nVent CADDY Macrofix Plus Kombi m. c.mr, M8, M10, 1/2"aansl., 68–78mm diam.