Draadmontage stanghaak met hoeksteun
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Draadmontage stanghaak met hoeksteun
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Ophanging voor draadstang van horizontale constructies zoals gelamineerd houten of betonbalken, draagbalken, plafonds en muren
Specificaties
Afwerking
nVent CADDY Armour;Voorgegalvaniseerd
Materiaal
Verenstaal;Staal
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.