Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
DB grondpunt, één tapeind
Aarden en verbinden zijn een integraal onderdeel van elk modern elektrisch beschermingssysteemontwerp. Een effectief aardingssysteem is een essentiële factor daarin. Een equipotentiaalverbinding tussen alle stroomvoerende elementen in een constructie en de aarde is bijvoorbeeld een vereiste voor de veiligheid van medewerkers in het geval dat een van de schakels in de keten uitvalt.
Een kathodisch beschermingssysteem voorkomt ook corrosieschade aan staalconstructies en bespaart kostbaar onderhoud.
Het is essentieel voor zowel de veiligheid van medewerkers als een betrouwbare bescherming voor vitale apparatuur, en in sommige gevallen om onderbrekingen van de dienstverlening en kostbare uitvaltijd te minimaliseren. Met meer dan een eeuw ervaring in het ontwerpen en fabriceren van verbindings- en aardingsoplossingen biedt ERICO een kwaliteitsborgingsysteem dat aansluit op uw behoeften.
- Voorkeursaardingpunt
- Maakt het mogelijk om een aardingsbrug te maken met behulp van nVent ERICO Cadweld-exothermische verbindingen voor bevestigen aan een massieve ronde, getwijnd ronde of vlakke geleider van koper of staal
- De moeren en bouten worden los geleverd
- De schroefdraadopening is voorzien van een kunststof dop, om binnendringen van beton te voorkomen
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.