Connector met gedeelde bout
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Connector met gedeelde bout
Details
Bronnen
Kenmerken
- Niet-gecoat, zeer sterk siliconenbrons is geschikt voor koper-op-koper-verbindingen
- Vertinde, zeer sterke koperen splitbout met scheiding voor ongelijke geleiders en maakt verbindingen van koper-naar-koper, koper-naar-aluminium en aluminium-naar-aluminium mogelijk
Specificaties
Vertind
Nee
Materiaal
Siliciumbrons
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.