Advanced Technology spoorwegtoepassingen
Advanced Technology van nVent ERIFLEX voor spoorwegtoepassingen

De oplossingen van nVent ERIFLEX op het gebied van stroomverdeling bij lage spanning zijn zeer geschikt voor allerlei elektrische spoorwegsystemen verspreid over het hele netwerk, van kasten aan trajectzijde tot elektrische panelen aan boord. De Advanced Technology-producten van nVent ERIFLEX dragen bij aan veilige, betrouwbare en efficiënte elektrische installaties. Er is een uitgebreide productlijn met innovatieve materiaalsamenstellingen en unieke ontwerpen, waaronder:
- Flexibele rails
- Stroomgeleiders
- Verdeelkasten en stroomblokken
- Metalen draadvlechten
- Kabelmoffen
De producten van nVent ERIFLEX bieden ruimte, behouden de flexibiliteit en zijn ideaal voor het achteraf inbouwen van nieuwe elektrische apparatuur in bestaande infrastructuur, vooral bij systemen aan boord waarbij de ruimte beperkt is. De Advanced Technology-productlijn voldoet aan EN-45545-2, een belangrijke Europese eis op het gebied van brandprestaties voor producten die aan boord van spoorvoertuigen worden gebruikt.
Superieure prestaties, dat kan in sommige gevallen ook betekenen dat de enkelvoudige nVent ERIFLEX-verbinding meerdere conventionele kabels kan vervangen. Al deze efficiëntieverbeteringen leveren veel kostenbesparingen op.
Duik diep in de technologie en het ontwerp van nVent ERIFLEX Flexibar.
Download het technische handboek voor nVent ERIFLEX Flexibar om meer te weten te komen over ontwerp, toepassingsspecifieke overwegingen en productkeuzes met betrekking tot Flexibar.
Specificeer Advanced Technology op uw volgende project.
Download en vul voor alle producten tegelijk specificaties in.

Bekijk hier onze video voor meer voor meer informatie over de voordelen van onze nVent ERIFLEX Advanced Technology-producten voor de spoorwegsector, zie hier specifieke certificeringen voor de spoorwegsector, voordelen van de toepassing, enzovoort.
De oplossingen van nVent ERIFLEX, geavanceerd bieden:
Flexibiliteit
Producten van nVent ERIFLEX, zoals de flexibele rail van nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd, zijn uiterst flexibel waardoor verbindingen in krappe ruimtes mogelijk zijn. Flexibar Advanced kan worden gebogen en gevormd voor alle maten, waardoor het ideaal is voor unieke spoorwegtoepassingen.
Ruimtebesparing
Producten van nVent ERIFLEX, zoals de flexibele rail van nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd, zijn niet zwaar, hebben een laag profiel en zijn uiterst compact. Concreet verbruikt nVent ERIFLEX Flexibar, geavanceerd 25% minder volume en weegt 40% minder dan traditionele kabels.
Veiligheid en conformiteit
nVent ERIFLEX biedt een gamma van Advanced Technology-oplossingen, bestaande uit producten met materiaalsamenstellingen die rookarm, halogeenvrij en vlamvertragend zijn en die bestand zijn tegen hoge temperaturen, wat cruciale eigenschappen zijn voor elektrische systeemcomponenten bij spoorwegtoepassingen. Zowel Flexibar Advanced flexibele rail als IBSB Advanced geïsoleerde gevlochten geleider voldoen aan EN-45545-2.
Superieure prestaties
Producten van nVent ERIFLEX leveren superieure prestaties in vergelijking met conventionele kabels. Flexibar, geavanceerd heeft een grotere capaciteit en kan meerdere conventionele kabeldraden vervangen.
Spoorwegen schakelen momenteel over op systemen van de volgende generatie (inclusief telecom), wat een van de grootste veranderingen in de spoorwegtechnologie in generaties is. nVent-producten zijn in staat om te voldoen aan de toekomstige behoeften van de spoorwegensector, waaronder de nVent ERIFLEX-productlijn die zeer geschikt is voor zowel de spoorwegomgeving als de industriële overgang naar steeds geavanceerdere elektrische en elektrotechnische systemen. Producten zoals Flexibar, geavanceerd zijn met succes geïntroduceerd bij grote fabrikanten van originele onderdelen voor elektrische systemen aan boord van transportvoertuigen. De veelzijdigheid van nVent ERIFLEX-producten gaat zelfs verder dan elektrische panelen aan boord en langs de weg – de nVent ERIFLEX MBJ-draadvlechten zijn onlangs aanvaard voor spoorconnectoren in een spoorseinverbindingstoepassing.
Download informatiebronnen voor de spoorwegsector
Hier vindt u een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor nVent ERIFLEX Advanced Technology voor het spoor en onze andere nVent-productlijnen voor het spoor.
Klaar om te beginnen met nVent ERIFLEX Advanced for Rail?
Neem contact op met de technische ondersteuning als u vragen hebt, of ga hier met ons verkoopteam aan de slag met uw project.