Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH32584.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Nominale stroom standaardtoepassing 400 - 4500 A
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui) 1000;1500
Werktemperatuur -40 to 130 °C
Werktemperatuur -40 to 266 °F
Afwerking Elektrolytisch verzinkt
Materiaal Staal;Met glasvezel versterkt polyamide
Voldoet aan IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)
Ontvlambaarheidsklasse UL® 94V-0

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop