CABS-modulekit met neutraalstand
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CABS-modulekit met neutraalstand
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Halogen free insulators
Specificaties
Nominale stroom standaardtoepassing
400 - 4500 A
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)
1000;1500
Werktemperatuur
-40 to 130 °C
Werktemperatuur
-40 to 266 °F
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
Staal;Met glasvezel versterkt polyamide
Voldoet aan
IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)
Ontvlambaarheidsklasse
UL® 94V-0
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.