nVent ERICO kadlas één schot, kabel naar kabel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO kadlas één schot, kabel naar kabel
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Keramische mof voor enkelvoudig gebruik die de behoefte aan een grafieten mof en hendelklem/frame elimineert
- Produceert een permanente verbinding die niet losser wordt of corrodeert
- Conform NEC®
Specificaties
Brochure
Technisch handboek
Veiligheidsinformatieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.