Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Afdrukken
Edge Computing Connecting our Future

Waarom edge computing essentieel is voor onze verbonden toekomst

Gedecentraliseerde computing maakt belangrijke technologieën mogelijk voor de duurzame en geëlektrificeerde wereld, maar deze apparatuur moet worden beschermd.

Edge computing is bedoeld om connectiviteit en gegevensopslag dichter bij gebruikers te brengen. Dit verhoogt de snelheid van gegevensverwerking en vermindert latentie door de afstand die gegevens moeten afleggen voor verwerking en opslag te verkorten. De opkomst van cloud computing zorgt voor efficiëntie en rekenkracht voor gebruikers in veel toepassingen, maar voor anderen is het niet haalbaar om gegevens heen en weer te sturen voor de verwerking in een groot datacenter.

Cloud computing en edge computing hebben beide voor- en nadelen, en de juiste keuze is afhankelijk van de toepassing. Omdat gegevens dicht bij de gebruiker worden opgeslagen en verwerkt, kan edge computing worden gebruikt om latentie te verlagen en de rekensnelheid te verhogen. Dit maakt edge computing tot een belangrijke technologie in elke toepassing waar real-time inzichten en data essentieel zijn.

Zo kan het gebruik van edge-computing-technologie in afgelegen gebieden de computercapaciteiten op deze locaties verbeteren en de belasting op gecentraliseerde computing-systemen verminderen die overbelast of vertraagd kunnen raken door een grote hoeveelheid gegevens die grote afstanden afleggen. Er is een grote verscheidenheid aan gebruiksmogelijkheden voor edge computing, waaronder 5G-uitbreiding, industrieel computing, autonome voertuigen, slimme nutsnetwerken, milieubewaking en beveiligingssystemen.

Externe toepassingen, unieke uitdagingen

Denk aan een industriële omgeving waar digitale sensoren en bewaking worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, een slimme netwerktoepassing waarbij computers de stroom van energie naar en vanaf een lokale gemeenschap regelen of een luchthavenbeveiligingssysteem dat mensen volgt die de terminal in- en uitkomen. Bij dit soort toepassingen is het van essentieel belang dat systemen in real-time kunnen verwerken. Latentie of vertragingen van gegevensoverdracht of computing-belasting kunnen echte gevolgen hebben voor de mensen die met deze systemen werken en ervan afhankelijk zijn.

Edge computing is een essentieel onderdeel van onze gedigitaliseerde en verbonden toekomst. De unieke eigenschappen ervan kunnen spannende nieuwe technologieën ontsluiten. Edge computing brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is de bescherming van gegevensapparatuur. Omdat apparatuur voor edge-toepassingen zich op de plek moet bevinden waar deze het meest nodig is, krijgt deze vaak te maken met ruwe omstandigheden. In industriële toepassingen moet apparatuur worden beschermd tegen hoge hitte en hoge trillingen. Bij 5G- of nutsbedrijven wordt apparatuur vaak blootgesteld aan elementen zoals wind, regen, hitte, kou en zand.

Het koelen van apparatuur voor edge computing brengt ook uitdagingen met zich mee. De industrie voor gegevensoplossingen heeft veel innovatieve oplossingen ontwikkeld voor het koelen van grote datacenters. Dankzij deze gecontroleerde omgevingen kunnen managers van datacenters uiterst efficiënte en effectieve koeloplossingen implementeren. Om optimaal te profiteren van apparatuur voor edge computing, kiezen technici voor datacentertechnologie en bedenken ze hoe ze deze in het veld kunnen toepassen naast koeloplossingen die speciaal zijn ontworpen voor de randapparatuur.

Kijken: Edge computing is essentieel voor onze verbonden toekomst →

Hoewel het van essentieel belang is om apparatuur voor edge computing fysiek te beschermen, is het ook uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat gegevens worden beschermd tegen cyberdreigingen. Operators moeten de omgevingsomstandigheden, de status van de apparatuur en de toegangscontrole op afstand kunnen bewaken. Het is belangrijk dat beveiligingsprotocollen op afstand toegankelijk zijn en dat de bewakingstechnologie een audit trail kan bieden van wie toegang heeft gekregen tot apparatuur en al het werk dat diegenen hebben uitgevoerd.

Oplossingen voor beveiliging en bescherming

nVent biedt een uitgebreide reeks oplossingen voor edge computing die de cruciale edge-computing-infrastructuur beschermen tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte bedreigingen en de bedrijfstijd maximaliseren. Dit omvat de kasten van de nVent HOFFMAN ProTek-serie, verkrijgbaar in zacht en roestvrij staal. Deze behuizingen maken gebruik van dubbele-scharniertechnologie voor gemakkelijke toegang tot de apparatuur en zijn geschikt voor zware omstandigheden, waaronder corrosieve, natte, winderige of koude omgevingen. Ze kunnen worden gebruikt in een breed scala aan edge-implementaties, waaronder slimme fabrieksautomatisering, beveiligingssystemen en 5G-netwerkimplementatie. De ProTek-serie beschikt ook over geïntegreerde koeling voor toepassingen binnen en buiten.

Maar voor edge computing is fysieke bescherming nog maar het begin. nVent biedt ook slimme bewakings- en regeltechnologieën op afstand, zoals de nVent SCHROFF RackPower intelligente stroomverdelers (Intelligent Power Distribution Units, iPDU’s). Met iPDU's kan het personeel de stroomverdeling naar apparatuur die op de rand wordt ingezet, op afstand bewaken en regelen. Bovendien hebben deze producten geïntegreerde externe milieu- en beveiligingsbewaking en omgevingssensoren die temperatuur, vochtigheid en lekdetectie bijhouden.

Edge computing is een unieke toepassing die in verschillende branches, omgevingen en toepassingen wordt gebruikt, maar een aantal zaken blijft constant: de behoefte aan betrouwbare bescherming, bewaking en beveiliging. Edge computing met lage latentie zal innovaties in onze duurzame en geëlektrificeerde wereld blijven stimuleren, van veiligere industriële automatisering tot 5G-implementaties over de hele wereld. Ongeacht de toepassing kunnen nVent-oplossingen deze essentiële bescherming en betrouwbaarheid daar brengen waar onze klanten deze het hardst nodig hebben.

Meer informatie over onze gegevensoplossingen →