CAPB-dopmoer met tapeind met schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CAPB-dopmoer met tapeind met schroefdraad
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- For use with DH Distance Holder and Spacer
Specificaties
Temperatuur
176 °F Max
Temperatuur
80 °C Max
Afwerking
Elektrolytisch verzinkt
Materiaal
Staal;Polystyreen
Ontvlambaarheidsklasse
UL® 94HB
Brochure
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.