Scharnieren, HHI-A
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Scharnieren, HHI-A
Het deksel kan snel worden geopend, en het risico dat het loskomt wordt vermeden als er scharnieren worden gebruikt op de aluminium klemmenkasten.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Bij gebruik van deze accessoire kan het deksel scharnieren. 150° Openingshoek. Machinale bewerking is noodzakelijk.
- Materiaal: Aluminium.
- For box: HHI02: HALP080806GE tot HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE tot HALP236011GE.
- Verpakkingseenheid: Set van 2 scharnieren in HHI02 en 3 scharnieren in HHI03. Inclusief montagemateriaal.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Maalmolen
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.