Plinth Base, MSVS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Plinth Base, MSVS
Met de sokkel kan zonder enige beperking bekabeling worden aangebracht. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: De vier U-vormige stukken worden met schroeven aan de hoekstukken bevestigd. Plinthoogte 100 mm. Machinale bewerking is nodig.
- Materiaal: 2 mm AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.
- Verpakkingseenheid: 1 plint met montagemateriaal.
Specificaties
Dikte
0.08in
Dikte
2mm
Afwerking
Geborsteld
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.