P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Catalogusnr# EL12P14LN
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.