P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 32 mm, #10
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 32 mm, #10
Catalogusnr# EL32P14LN
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specificaties
Productkenmerken
Certificering
Certificeringen
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.