Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Elektronicakast met koeling in rek

Elektronicakast met koeling in rek

LUCHT/WATER-WARMTEWISSELAAR MET 5 OF 10 KW koelprestaties

Voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen, biedt nVent SCHROFF een kosteneffectieve koeloplossing met de nieuwe LHX 5 kW en 10 kW lucht/water-warmtewisselaar inclusief regeleenheid. De dubbele ontwikkeling van de lucht/water-warmtewisselaar met een op het Varistar CP-kastplatform afgestemde regeleenheid zorgt voor optimale prestaties.

De Varistar CP LHX+ elektronicakast is perfect geschikt voor toepassingen als:

De vraag naar precisietest neemt toe als gevolg van: ​

  • De grotere complexiteit van test objects​

  • Behandeling van multi-sensor technologie ​

Gedecentraliseerde opzet is vereist:​​

  • Om apparatuur dichter bij metingen te plaatsen ​

  • Voor edge computing- toepassingen

N00204_VaristarCPLHXPlus_10630-051-Door open.tif
Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Belangrijkste voordelen:

LHX Cabinet Benefits Icons

Ruimtebesparende en modulaire kast

Verkrijgbaar vanaf 600 mm B x 800 mm D vloeroppervlak per kast. Inclusief EMC- en IP55-bescherming.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Schaalbare koelprestaties

Bij gebruik van 5 kW tot 10 kW, terwijl de infrastructuur in de kast hetzelfde blijft.

LHX Precision Benefit Icon

Precisiecontrole

Regelaar met nauwkeurige temperatuurregeling van +/- 0,1 °C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Hogere productiviteit, grotere veiligheid

Regeling van de warmtewisselaar direct bij de kast of via externe toegangscontrole

Compleet aanbod van oplossingen

19-inch EMC-kast, met lucht/water-warmtewisselaar in het onderste gedeelte, meerdere sensoren en regeleenheid in het bovenste gedeelte, voor nauwkeurige temperatuurregeling en externe toegang.

  • Standaardconfiguraties op voorraad
  • Wijzig de rekgrootte, de accessoires en het merk op basis van uw individuele behoeften
  • Lucht/water-warmtewisselaar als onderdeel voor achteraf te monteren onderdelen leverbaar
  • Inclusief externe toegang voor één of meerdere rekken
Producten bekijken

Varistar CP elektronicakast

Pas uw rack aan uw behoeften aan

Met het modulaire Varistar CP -platform voor elektronicakast kunt u kiezen uit 100 kastafmetingen, een verscheidenheid aan kant-en -klare componenten, EMC-conformiteit en IP 55-beveiliging.

De kast kan op een gedecentraliseerde locatie en in een stoffige en niet-onderhouden omgeving (bijv. een tunnel) worden geplaatst. Dankzij de afmetingen van slechts 600 mm B x 800 mm D neemt deze camera minder ruimte in beslag.

  • Afmetingen kast 600 mm B x 800 mm D of 600 mm B x 1000 mm D​

  • Hendel vergrendelt met 333 profiel half-cylinder​

  • Effectieve kabelleidingen zonder negatief effect on​ Hoge IP- of EMC-functies

Producten bekijken

Lucht/water-warmtewisselaars

Breid uw koelprestaties uit

De koelcapaciteit kan tijdens bedrijf worden verhoogd zonder dat de infrastructuur in de kast hoeft te worden aangepast. Een enkele ventilator met een koelvermogen van 5 kW kan worden vervangen door een dubbele ventilator met een koelvermogen van 10 kW.

U kunt de koelprestaties eenvoudig verbeteren, waardoor de vereiste installatiewerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Het vermindert ook de OPEX omdat opschaling kan worden bereikt door hot swaps.

Toets features​:

  • Eenvoudig te monteren en retrofit​
  • Van voor naar achter cooling​
  • 19” warmtewisselaar geïnstalleerd in de onderste kast section​
  • Schaalbare koeling performance​
    • Dubbele ventilatoreenheid voor 10 kW koeling performance​
    • Eenheid met één ventilator voor 5 kW koeling performance​
  • Strikte scheiding van koude en warme afgevoerde lucht: geen recirculatie
  • Koeling is dicht bij apparatuur; snelle regeling van water- en luchtdebiet: geen onderkoeling
  • Voeding met een groot bereik ​
    • 240 V als standard​
    • 115 V op aanvraag
Producten bekijken
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • De ventilatoren kunnen worden vervangen zonder dat de verwarming exchanger​ hoeft te worden vervangen
  • Luchtstroomvolume van ~ 1000 / 1800 m³/h​
  • Temperatuur waterstroming van 6°C tot 25°C​
  • Omgevingstemperatuur van 5 °C tot 50 °C.
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • De temperatuur kan handmatig worden geregeld met de afstandsbediening op de door​
  • Temperatuur kan op afstand worden geregeld via een centraal beheersysteem dat is aangesloten via Ethernet / Modbus / Web Server​ / SNMP
  • Warmtewisselaar wordt uitgeschakeld wanneer de deur opened​ is

Bewaking

Bewaken via externe toegang

De uiterst nauwkeurige temperatuurregeling van de LHX+ wordt gerealiseerd via een eveneens modulaire regeleenheid met de mogelijkheid van bewaking en bediening op afstand. De temperatuur kan worden geregeld via een in de deur gemonteerde terminal met een display en toetsenblok, maar ook op afstand via Ethernet-toegang en webinterface.

Of er nu kleine of grote aanpassingen van de regelaars nodig zijn, de elektronicakast hoeft niet te worden geopend.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Regeleenheid

  • Afzonderlijke, compacte 19″ control unit​

  • Zonder losse draden in bovenste kastdeel

  • Duidelijk gemarkeerde plug & play-sensorverbindingen

  • Kabelbeheer reinigen op het frame

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensors​

  • Nauwkeurigheid temperatuurregeling van +/- 0,1°C​

  • Verschildruksensor voor ventilatortoerentalregeling als standard​

  • Optionele bewaking van koelvloeistofdebiet en -temperatuur

LHX+ Remote Access Control

Toegang

  • Terminal met display en toetsenbord op voordeur voor bediening zonder de deur te openen

  • Ethernet-toegang voor externe toegangscontrole (SNMP, Modbus, TCP, webinterface)​

  • Synchronisatie en webserver voor netwerkconfiguratie​

Bestelinformatie

Complete oplossing (kast, koeling, controller)

Producten bekijken:

  • Varistar CP LHX+ kast, 5 kW, 2000mm x 600mm x 800mm (HxBxD), IP55. Artikelnummer: 10630-051
  • Varistar CP LHX+ kast, 5 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikelnummer: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ kast10 kW, 2000mm x 600mm x 1000mm (HxBxD), EMC, IP55. Artikelnummer 10630-053
Onderdelen die achteraf kunnen worden gemonteerd

Producten bekijken:

  • Warmtewisselaar van 10 kW met twee ventilatoren van 230 V. Artikelnummer: 29714-016
  • Warmtewisselaar van 5 kW met één ventilator van 230 V. Artikelnummer: 29714-017
  • Regelkit. Artikelnummer: 23130-664
  • Debiet en T° watersensor kit. Artikelnummer: 23130-663
  • Display en accessoires voor LHX+. Artikelnummer: 23130-666
  • Deurcontactschakelaar kit. Artikelnummer: 23130-667
Vervangingsonderdelen

Producten bekijken:

  • Regeleenheid. Artikelnummer: 23130-668
  • Actuator en kogelklep: Artikelnummer: 23130-669
  • Ventilatortray LHX 5 kW. Artikelnummer: 29714-026
  • Ventilatorlade LHX 10 kW. Artikelnummer: 29714-025

Neem contact met ons op voor vervangingsonderdelen.

Wijzigingen?

Als u individuele verzoeken hebt, ondersteunen wij u graag direct.

Bronnen

Verkoopblad

Overzicht van het volledige productaanbod

Download

Testrapport LHX 5 kW

Koelprestaties, geluid en luchtstroom testen voor 29714-017.

Download

Testrapport LHX 10 kW

Test van koelprestaties, geluid en luchtstroom voor 29714-016

Download

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding voor LHX+ 5- en 10 kW-versie

Download

Verhalen

Persbericht

De LHX+ komt op een perfect moment: naarmate de elektronicadichtheid in toepassingen toeneemt, neemt ook de vraag naar nauwkeurige systeemkoeling toe.