EHandle
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Toegangscontrole-handgreep voor nVent SCHROFF RackPower iPDU's
- Enkelvoudige of dubbele verificatie
- Drievoudige ingebouwde proximity-kaartlezer met ondersteuning voor MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIRFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN en EM125 kHz Prox - CSN
- Vergrendelen/ontgrendelen op afstand en bewaking op afstand
- Lokale vergrendelingsstatusindicator met meerkleurige LED-indicator
- Dubbelzijdige zichtbare LED-alarmbakens om de status van het voedings-, omgevings- of beveiligingsalarm voor het rek aan te geven
- Door de gebruiker aanpasbare toetsvergrendeling voor handmatig negeren
- Ingebouwde vochtigheidssensor en extra omgevingssensorpoort
- Lokale gegevensopslag van 200 gebruikersreferenties en 500 lokale gebeurtenissen
- Aanpasbaar alarm, LED-status en toegang tot configuratie-instellingen
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.