Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Voorzijde

Voorzijde
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Productserie
  • Type
  • Werkt met
  • Materiaal
  • Kleur
  • Rekbreedte
      Toepassen
    • Lengte
        Toepassen
      Filter1

      Filter toegepast: 1

      Alle filters weergeven (1)

      Producten | 7 resultaten (43 artikelen)

      Horizontial Rail

      Inpac steunrail naar vaste geleiderails

      De steunrail maakt montage van geleiderails mogelijk.
      horizontal rail

      Horizontale rail, voor, Type L-OD, licht, zonder lip

      De horizontale rail zonder lip maakt het gebruik van een 6 u voorpaneel mogelijk voor een subrack die is opgesplitst in 2 x 3 u.
      horizontal rail

      Horizontale rail, voor, type L-KD, licht, korte lip

      De horizontale rail met een korte lip zorgt voor een strak ontwerp van het gemonteerde voorpaneel.
      horizontal rail

      Horizontale rail voorzijde, type H-KD, zwaar, korte lip

      Aluminium horizontale rails van het type H-KD.
      horizontal rail

      Horizontale rail, voorzijde, type H-LD, zwaar, lange lip, voor IEEE-toepassing

      De horizontale rail met een lange lip maakt het gebruik van IEEE-insteek-/extractiehendels mogelijk.
      EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

      Horizontale rail, voor, Type R-KD, robuust, korte lip

      De robuuste horizontale rail is bestand tegen schokken en trillingen tot 25 g.
      EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

      Horizontale rail, voor, Type R-LD, robuust, lange lip

      De robuuste horizontale rail is bestand tegen schokken en trillingen tot 25 g.