Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Voorste elementen systeem FES

Voorste elementen systeem FES
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Type
  • Werkt met
  • Materiaal
  • Kleur
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Producten | 10 resultaten (36 artikelen)

mounting frame with pcb bracket for mounting planes

Montageframe met printplaatsteun voor montagevlak

Montageframe voor montagevlak 1, Flammability UL 94 V0.
cermet potentiometer

Cermet potentiometer

Een potentiometer is een elektrische weerstandscomponent waarvan de weerstandswaarden mechanisch kunnen worden gewijzigd.
single led long type ø 5 mm mounting planes 1

Enkele LED Ø 5 mm, lang type, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
single led short type

Enkele LED Ø 3,2 mm, kort type, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt. Eén formulier.
double led short type ø 3.2 mm mounting plane 1

Dubbele LED, kort type, Ø 3,2 mm, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
single led long type ø 3.2 mm mounting planes 1

Enkele LED Ø 3,2 mm, lang type, montagevlak 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
double led long type

Dubbele LED, lang type, Ø 3,2 mm, montagevlakken 1

Een light-emitting diode (LED) is een halfgeleider die licht uitstraalt.
single led test socket

Enkele LED-testaansluiting, Ø 2 mm

Testaansluitingen voor montagevlak 1 en 2.
double make break socket

Dubbele testaansluiting, Ø 2 mm

Dubbele testaansluitingen voor montagevlak 1 en 2.
fuse holder

Zekeringhouder

Voor glazen zekeringplaten 5 x 20 mm volgens DIN 41 571, 250 VAC, 6,3 A.