Geleiderail standaardtype, pc
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geleiderail standaardtype, pc
Nieuwe generatie geleiderails van het type accessoire voor printplaten of insteekeenheden. Vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden.
Details
Bronnen
Kenmerken
- NIEUWE generatie standaard kunststof geleiderails voor betrouwbaar vasthouden van printplaten of plug-in-units
- Aanzienlijk meer stabiliteit dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit (pc)
- Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3
- ?Halogeenvrij?, volgens IEC 61249-2-21
- Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm
- Kan worden vastgebout aan de horizontale rails type H en R voor hogere eisen aan schokken en trillingen
- Optionele ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail beschikbaar
- Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C
Specificaties
Werkt met
Subracks; Omkastingen; 19 inch chassis; Systemen
Productserie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiaal
Vezelversterkt kunststof
Producttype
Geleiderail
Type
Standaard
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.