Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Montagebeugels

Montagebeugels
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Productserie
  • Type
  • Werkt met
  • Materiaal
  • Afwerking
  • Kleur
  • Kleurcode
  • Diepte
      Toepassen
    • Rekhoogte
        Toepassen
      • Hoogte
          Toepassen
        • Breedte
            Toepassen
          • Lengte
              Toepassen
            Filter1

            Filter toegepast: 1

            Alle filters weergeven (1)

            Producten | 13 resultaten (83 artikelen)

            Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

            Varistar CP 19-inch paneel-/schuifsteun

            Verschuif de mout met instelbare stappen.
            Varistar ETSI panel/slide mount

            Varistar CP ETSI paneel/schuifsteun

            Varistar 23-inch ETSI paneel-/schuifsteunen, voor behuizing van telefoon (voornamelijk), computer, audio en andere apparatuur.
            mounting plate

            Varistar CP montageplaat, verstevigingsbeugel

            mounting plate

            Varistar CP-montageplaat

            Varistar montageplaat voor montage van elektrische componenten en subeenheden, met een draagvermogen van 600 kg.
            adapter bracket for Varistar deco frame

            Adapterbeugel voor Varistar CP Deco Frame

            Voor het monteren van schuifrails en legplaten in Varistar Deco.
            adapter bracket

            Varistar CP adaptersteun voor kleinere breedte

            Varistar adapterbeugel voor kleinere breedte voor de montage van één paar 19-inch paneel-/schuifbevestigingen.
            separating wall

            Varistar CP-scheidingswand aan de zijkant

            Scheidingswand voor kasten naast elkaar, ter vervanging van 2 afzonderlijke zijpanelen van de kast.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-216

            Varistar CP dwarsligger

            Dwarsstang aan de zijkant voor ondersteuning van 19-inch staanders in een kast van 800 mm breed.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-213

            Varistar CP dwarsbalk voor seismisch frame

            Dwarsstang aan de zijkant voor ondersteuning van 19-inch staanders in een kast van 800 mm breed.
            N01901-VaristarCPSeismicCrossBars-EN-2406_24630-153

            Varistar CP dwarsbalk voor zware belasting voor seismisch frame

            Dwarsstang aan de zijkant voor ondersteuning van 19-inch staanders in een kast van 800 mm breed.
            19 panel slide mount

            Varistar CP 19-inch afdekplaat/glijstrip voor paneelmontage

            Helpt u bij het visueel uitlijnen van apparatuur die in een rek kan worden gemonteerd tijdens de installatie
            19 panel slide mount

            Varistar 19-inch paneel-/schuifsteun

            Verschuif de mout met instelbare stappen.