Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Afdrukken
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Mobiel radarregelsysteem

Het systeem moest worden ingezet op een onbemande civiele luchtvaartuig om geografische informatie te verzamelen. Aangezien het systeem zich aan de buitenkant van het vliegtuig bevindt, moest het chassis volledig gesloten zijn en voldoen aan IP65.


Uitdaging

Gewichtsbeperkingen vereisen een geavanceerd mechanisch ontwerp. Geleidingskoeling is nodig om de elektronica te beschermen tegen schokken, trillingen en water.

Oplossing

Er is gekozen voor een conductiegekoeld chassis. Om de vereiste verwerkingskracht te bereiken, is de PICMG-standaard CompactPCI gekozen voor de systeemarchitectuur. Er is een speciale oplossing ontwikkeld om het chassis af te dichten conform IP65, zelfs met de dunne zij-, onder- en bovenplaten. Het project werd voltooid in samenwerking met systeemintegrator EMCOMO.

Casestudy downloaden