Opis produktów Advanced Technology
Co oznacza Advanced Technology?
Bezpieczeństwo | Niezawodność | Innowacyjność
Chcesz dowiedzieć się więcej o
Advanced Technology?
Pobierz białą księgę nVent ERIFLEX IBS i IBSB Advanced, aby dowiedzieć się więcej na temat wydajności wyrobów Advanced Technology i korzyści z ich stosowania.
Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.
Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.
Zalety produktów niskodymiących
Cecha ta odnosi się do ilości dymu powstającego w sytuacjach awaryjnych, takich jak spalanie. i służy do określenia gęstość dymu powstającego podczas pożaru. Pod tym względem nasze przewody giętkie nVent ERIFLEX, takie jak szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oraz przewody IBS/IBSB Advanced są zgodne z UL 2885 oraz IEC 60754-2, co oznacza, że przepuszczalność światła poprawiła widoczność.
Wsporniki szyn zbiorczych, izolatory, bloki rozdzielcze i zasilania nVent ERIFLEX są testowane według normy ISO 5659-2 i zgodne z nią.
Właściwość w postaci niskiego zadymienia wyrobów Advanced Technology oznacza większe bezpieczeństwo osób, mniej uszkodzeń urządzeń elektrycznych i mniejsze oddziaływanie na środowisko.
Bezhalogenowe przewody i materiały izolacyjne
Ponieważ kolejne badania chemiczne wykazują wysoce korozyjny i toksyczny charakter materiałów halogenowych, wzrosło zapotrzebowanie na rozwiązania bezhalogenowe, które mają chronić zarówno urządzenia elektryczne, jak i bezpieczeństwo ludzi.
Wyroby Advanced Technology spełniają wymagania co do braku zawartości halogenu zgodnie z normami IEC 60754-1 oraz/lub UL 2885. W przypadku pożaru wyroby Advanced Technology nie powodują powstawania gazów korozyjnych, a zamiast tego wytwarzają głównie parę o niskiej zawartości tlenku węgla.
Wyroby Advanced Technology zawierają materiały bezhalogenowe i zapewniają lepszą ochronę bezpieczeństwa ludzi i instalacji elektrycznych poprzez ograniczenie korozji i wytwarzania dymu.
Wyroby Advanced Technology można z łatwością wykorzystywać w różnych zastosowaniach, takich jak zamknięte centra danych, kolej i inne przestrzenie, w których zdrowie i bezpieczeństwo ludzi ma ogromne znaczenie, takie jak szpitale i szkoły.
Wyroby Advanced Technology można także instalować w zastosowaniach szczególnych ze względu na ostrzejsze przepisy, takie jak łodzie podwodne, rozdzielnie i inne środowiska zamknięte, które wymagają rozwiązań niskoemisyjnych.
Zalety produktów trudnopalnych
Wyroby Advanced Technology to unikalne połączenie właściwości niskodymiącego, bezhalogenowego i trudnopalnego poliamidu termoplastycznego lub wzmocnionego włóknem szklanym, które zmniejsza i łagodzi zagrożenie pożarowe poprzez opóźnienie zapłonu, ograniczenie rozpraszania ciepła i wydłużenie czasu na ucieczkę. Funkcja ognioodporności Advanced Technology spełnia wymagania norm UL 94-V0 i/lub testu IEC 60695-2-11 Glow Wire przy 960°C. Część testu dotycząca ognioodporności odzwierciedla zdolność samogaszenia, zmniejszając ryzyko rozprzestrzeniania się ognia oraz minimalizując uszkodzenia instalacji elektrycznej. Zmniejsza również uszkodzenia instalacji elektrycznych. O doskonałych właściwościach wyrobów Advanced Technology świadczy także ograniczający indeks tlenowy (LOI) na poziomie 30%.
Wysoka temperatura
Dzięki izolacji Advanced Technology o unikalnych właściwościach zastosowanej w giętkich szynach Flexibar Advanced i przewodach IBS/IBSB Advanced kwalifikują się one także jako przewody klasy II o odporności na wysokie temperatury do 115°C.
Ta temperatura robocza zmniejsza ryzyko powstania gorących punktów w obszarze łączenia. Temperatura robocza kabla elektrycznego zwykle odnosi się do minimalnej i maksymalnej temperatury, w której kabel może bezpiecznie pracować przez dłuższy czas.
Ta temperatura robocza zależy od izolacji oraz/lub materiału osłony wokół kabla. Przy typowej izolacji z polichlorku winylu zakres tych temperatur wynosi od -15°C do 70°C.
Tworzywo termoplastyczne stosowane w naszych blokach zasilających i rozdzielczych pozwala na osiągnięcie temperatury otoczenia wokół tych urządzeń do 40°C bez obniżania wartości znamionowych.
Dzięki zastosowaniu wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu w naszych izolatorach i wspornikach szyn zbiorczych nVent ERIFLEX ich temperatura robocza wynosi od -40 do 130°C
Solidne połączenia przy użyciu cynowanych końcówek w formie ucha
Przewodniki płaskie Advanced Technology wykonane są z czystej miedzi z zabezpieczonymi cyną końcówkami w formie ucha dłoni. Bloki zasilające i rozdzielcze nVent ERIFLEX, wykonane z czystej miedzi lub aluminium i zabezpieczone cyną, umożliwiają połączenia przewodów miedzianych lub aluminiowych.
Cynowanie miedzi zapewnia:
- Lepszą odporność na korozję
- Trwałość (10 razy dłuższa w niektórych zastosowaniach)
- Wyższą przewodność elektryczną styków
- Zgodność z różnymi specyfikacjami/przepisami krajowymi i aplikacjami niszowymi
- Wysoką wydajność przy mniejszej konserwacji
- Umożliwienie wykonywania połączeń z użyciem przewodów miedzianych lub aluminiowych
Kilka norm UL wymaga miedzi cynowanej:
- UL67 (Tablice rozdzielcze), rozdział 10.1.5 – złącza powyżej 600 A muszą być pokryte cyną, srebrem, niklem lub kadmem
- UL891 (Rozdzielnie), rozdział 8.8.1.1.5 – złącza powyżej 600 A muszą być pokryte cyną, srebrem lub niklem
- UL845 (Centra sterowania silnikami), rozdział 8.2.9 – połączenia śrubowe powyżej 600 A muszą być pokryte cyną lub srebrem
- UL508A (Przemysłowe panele sterowania), rozdział 29.3.10 – połączenia śrubowe powyżej 600 A muszą być pokryte cyną, srebrem lub niklem
Branże, w których wymaga się miedzi cynowanej:
- Gospodarka morska i przybrzeżna
- Przemysł naftowy
- Oczyszczalnie wody
- Energetyka jądrowa
- Przemysł chemiczny

Dowiedz się więcej o dodatkowych funkcjach certyfikacji, takich jak certyfikacja klasy II.
Dzięki izolacji Vent ERIFLEX Advanced Technology o unikalnych właściwościach nasze szyny nVent ERIFLEX Flexibar i przewody IBS/IBSB kwalifikują się także jako przewody klasy II o odporności na wysokie temperatury do 115°C. Dowiedz się więcej na stronie dotyczącej naszych certyfikatów.
Zacznij korzystać z części nVent ERIFLEX Advanced.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.