Zestaw modułu KABINY
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw modułu KABINY
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Funkcje
- Szybki i prosty montaż
- Zgodność z normą RoHS
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Halogen free insulators
Specyfikacje
Prąd znamionowy typowego zastosowania
400 - 4500 A
Maks. napięcie robocze, IEC (Ui)
1000;1500
Temperatura robocza
-40 to 130 °C
Temperatura robocza
-40 to 266 °F
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Materiał
Stal;Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Zgodność z
IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)
Klasyfikacja palności
UL® 94V-0
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Ulotka
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.