Grampo fixador de cabos
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grampo fixador de cabos
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Grampos para objetos planos de metal, como vigas em I, cantoneiras de ferro e canaletas de ferro
- Pode ser usada como grampo condutor em paralelo
- Tensão positiva do parafuso aumenta pressão sobre o membro de aço
- Relacionado na UL® 96
Especificações
Tamanho do condutor, UL
Class 1 - Class 2 (4/0 Max);Secondary
Brochura
Certifications
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.