Conexões exotérmicas
As ligações de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld foram concebidas para proporcionar uma ligação molecular e permanente que não se solte nem fique corroída. As ligações foram concebidas para durar toda a vida útil do condutor e/ou da instalação. A ligação nVent ERICO Cadweld tem uma capacidade de transporte de corrente igual ou superior à do condutor e suporta correntes causadas por avarias repetidas sem falhar durante o funcionamento. Uma vez estabelecida, os instaladores podem garantir claramente a qualidade através da inspeção visual da nova ligação. Com ligações fiáveis que excedem consistentemente os requisitos de teste da norma IEEE® 837 2014 EMF, segundo a certificação de um laboratório independente, a nVent ERICO Cadweld constitui a melhor ligação de soldadura.
Encontre o molde de que necessita com a nossa ferramenta de seleção Cadweld.
Filtro aplicado: 1
Subcategorias

Moldes e acessórios para uso em propriedades ferroviárias
Produtos | 86 resultados (8207 artigos)

Cabo a cabo

Soldador completo para cabo a alma do trilho, energia

Par de soldadores completos T6 para ligação de junta, sinalização

Cabo a cabo, trilho

Cabo à superfície de metal, Catódico

Molde para trabalho em trilho especial, Energia

Cabo a cabo, carga pesada

Laminado para kit de conexão ao terceiro trilho

nVent ERICO Cadweld One Shot para trilhos, cabo a cabo

nVent ERICO Cadweld Exolon, cabo a cabo

Kit de moldes do tipo de conexão múltipla nVent ERICO Cadweld Multi