Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH4946.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Kit de moldes do tipo de conexão múltipla nVent ERICO Cadweld Multi

Catálogo#: KITCDMV01
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes
Caracteristicas
Especificações

Caraterísticas do produto

Tipo de conectores múltiplos ERICO CADWELD MULTI
Estilo de molde Número de Revestimentos Exigido Seção máxima do condutor Seção Máxima de barramento/alça Seção máxima do vergalhão, Métrico Seção máxima do vergalhão, EUA Diâmetro da haste de aterramento, nominal Diâmetro da haste de aterramento, real
Cabo de cobre sólido ou encordoado para cabo de cobre sólido ou encordoado
SS 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
SC 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
XA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GG 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GJ 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GF 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GW 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
XB 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PP 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PK 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
GE 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
PG 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - - - - -
TD 2 25 mm² encordoado; #4 encordoado - - - - -
TE 2 25 mm² encordoado; #4 encordoado - - - - -
TF 2 25 mm² encordoado; #4 encordoado - - - - -
Cabo de cobre sólido ou encordoado para Vergalhão
RG 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado - 10 mm #3 - -
Fita de cobre ou aço para vergalhão
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm #3 - -
Fita de cobre para fita de cobre
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Condutor de cobre sólido ou encordoado para barramento/terminal Lug de aço ou cobre
HA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² encordoado; 1/0 encordoado 30 x 3,5 mm - - - -
Fita de aço galvanizado para fita de aço galvanizado
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Condutor de cobre sólido ou encordoado para hastes de aterramento
TG 2 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10mm² encordoado; #6 encordoado - - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Fita de cobre para a haste de aterramento
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Fita de aço galvanizado para haste de aterramento
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 - 17,3 mm
Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us