Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37363.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cabo a cabo, TA, Cabo de aterramento de 17,6 mm, 17,6 mm Conductor 1 OD, Cabo de aterramento de 13,2 mm, 13,2 mm Conductor 2 OD

Catálogo#: TACT6T3
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
Número do boletim
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us