Outdoor Modular 24 U 1330H 1700W 600D
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Outdoor Modular 24 U 1330H 1700W 600D
Catálogo#: 10149-577
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular contruction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Quick Ship Alternatives
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding
- IP 55 or NEMA 12~
- Double-walled
- Extensive range of 19" cabinet accessories
- Access to cabinet from front, all sides possible upon request
- 100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible
- Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit
- RAL 7035 powder coating, other colors available upon request
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Relatório de teste
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.