Outdoor Unibody Cabinet With Single Door, 1100H 20 U, 700W 500D
Outdoor Unibody Cabinet With Single Door, 1100H 20 U, 700W 500D
Catálogo#: 11249-005
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Double-walled, Al
- IP 55
- One-piece inner case with removable outer cladding
- Heat dissipation through natural convection, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.