19" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
19" Equipment Shelf, RAL 7021, 2 U
Catálogo#: 20118-795
Depth-Adjustable 19" Equipment Shelf with 15kg load capacity.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Installation height 2 U
- Load-carrying capacity 15 kg
- Depth-adjustable in 25 mm increments, front protrusion min. 91 mm, max. 191 mm
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.