Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1680 mm, 38 U
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Grounding/Grounding Busbar Kit for Ring Terminations, 1680 mm, 38 U
Catálogo#: 20118-862
Copper strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for grounding. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- To screw on grounding cables with ring tabs
- Threaded fixing points M5 in intervals of 20 mm
- Assembly insulated from the frame
- Maximum current capacity 200 A
- Connection 35 mm² with a clamp (accessory 21120-209)
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.