Power Distribution Modules According to DIN 43880, FI Safety Switch, 16 A, 30 mA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Power Distribution Modules According to DIN 43880, FI Safety Switch, 16 A, 30 mA
Catálogo#: 20119-354
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Snaps onto DIN profile rail
- For fitting into 19" distribution box or small distribution module
- The freely selectable installation position enables a high degree of flexibility and efficiency in planning
- Compact and easy to mount
Especificações
Caraterísticas do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.