Varistar CP Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 600W, 800D
Varistar CP Cabinet Frame, 38 U, 1800H, 600W, 800D
Catálogo#: 20630-092
Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19”, ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.
However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
- St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/grounding point
- Static load-carrying capacity max. 1600 kg
- Please order adjustable feet separately
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.