Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Locking, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Locking, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Catálogo#: 21630-102
Varistar CP perforated steel door, IP 20 with three point locking.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Perforated steel door with three point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.