Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 600 mm, RAL 7021
Varistar CP Air Separation Blanking Cover, Width 600 mm, RAL 7021
Catálogo#: 21630-140
Closing panel for 600 mm wide cabinets to avoid air recirculation in front to back cooled racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Covers prevent mixing of warm exhaust air with cold inbound air
- Network and server cabinets can be arranged side by side
- For 19" plane, top and bottom
- Covers solid
- Air separation covers for 600 mm wide cabinets
- Gaskets, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100° C
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.